• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

7221 - NTN

7221

Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur105 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
a - Position Point Application Charges60,5 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,79 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique173 kN
C0 - Capacité Charge Statique142 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI117 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI112 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE178 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE183 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image