• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7224HG1UJ74 - SNR

7224HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure153,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure181,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure199,1 mm
a - Position Point Application Charges59 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de précisionP4
Masse5,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique180 kN
C0 - Capacité Charge Statique178 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,7 kN
f0 - Coefficient15.057
Constante d'enfoncement K0.44
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge1,72 kN
Rigidité axiale388 N/µm
Rigidité radiale833 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,763 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,237 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,722 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,861 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI132 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI132 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE203 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE203 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image