Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 20 mm |
D1 - Diamètre extérieur couvercle | 75 mm |
a - Longueur logement | 110 mm |
c - Hauteur embase logement | 10 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 38 mm |
h1 - Hauteur du logement | 100 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 56,5 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 96 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 12 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 52 mm |
Masse | 1,1 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M10 |
Couple recommandé boulons de fixation | 35 N-m |
Boulons du chapeau | M5x16 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 4 N-m |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Bande de feutre | FS 5 x 4 x 95 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1205 K C3 |
Manchon de serrage | H205 |
Bague de fixation (x1) | FR52x5x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2205 K C3 |
Manchon de serrage | H305 |
Bague de fixation (x1) | FR52x2x3.5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22205 K |
Manchon de serrage | H305 |
Bague de fixation (x1) | FR52x2x3.5 |