Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 55 mm |
D1 - Diamètre extérieur couvercle | 142 mm |
a - Longueur logement | 210 mm |
c - Hauteur embase logement | 12 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 72 mm |
h1 - Hauteur du logement | 189 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 77 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 180 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 14 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 110 mm |
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 66 mm |
Masse | 4,8 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons du chapeau | M6x20 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Bande de feutre | FS 8 x 6,5 x 225 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1212 K C3 |
Manchon de serrage | H212 |
Bague de fixation (x1) | FR110x8x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2212 K C3 |
Manchon de serrage | H312 |
Bague de fixation (x1) | FE110x90x2 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22212 K |
Manchon de serrage | H312 |
Bague de fixation (x1) | FE110x90x2 |