• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers applique 722500

722513 DB - SNR

722513 DB

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur60 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle152 mm
a - Longueur logement225 mm
c - Hauteur embase logement15 mm
h - Hauteur au centre du roulement78 mm
h1 - Hauteur du logement203 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles86 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)190 mm
N - Diamètre trou de fixation14 mm
D - Diamètre extérieur roulement120 mm
Masse5,9 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons du chapeauM6x20
Couple recommandé boulons du chapeau7 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 8 x 6,5 x 240
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1213 K C3
Manchon de serrageH213
Bague de fixation (x1)FR120x10x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2213 K C3
Manchon de serrageH313
Bague de fixation (x1)FE120x100x2
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22213 K
Manchon de serrageH313
Bague de fixation (x1)FE120x100x2