Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 80 mm |
D1 - Diamètre extérieur couvercle | 198 mm |
a - Longueur logement | 210 mm |
c - Hauteur embase logement | 25 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 105 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 118 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 170 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 18 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 160 mm |
Masse | 12,5 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Bande de feutre | FS 9 x 7,5 x 315 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1218 K C3 |
Manchon de serrage | H218 |
Bague de fixation (x2) | FR160x10x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2218 K C3 |
Manchon de serrage | H318 |
Bague de fixation (x1) | FR160x10x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22218 K |
Manchon de serrage | H318 |
Bague de fixation (x1) | FR160x10x5 |