Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires
7228 - NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...