Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

7303B - NTN

7303B

Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
a - Position Point Application Charges20,5 mm
α - Angle de contact40 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,109 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,05 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,63 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI21,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE41,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image