Roulement à billes à contact oblique, cage massive centrée sur bague intérieure
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
La gamme de NTN se décline en plusieurs variantes : angles de 30° ou 40°, cages en polyamide, tôle d'acier ou laiton massif, appairage universel disponible, jeux ou précharges...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN | 
| d - Diamètre Intérieur | 70 mm | 
| D - Diamètre Extérieur | 150 mm | 
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 35 mm | 
| a - Position Point Application Charges | 63,5 mm | 
| α - Angle de contact | 40 ° | 
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm | 
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm | 
| Classe de Jeu Radial | CN | 
| Masse | 2,61 kg | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 127 kN | 
| C0 - Capacité Charge Statique | 86 kN | 
| Cu - Charge limite à la fatigue | 6,4 kN | 
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 5800 tr/min | 
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4400 tr/min | 
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C | 
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C | 
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 82 mm | 
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 77 mm | 
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 138 mm | 
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 143 mm | 
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm | 
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |