• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7904UG/GMP42 - NTN

7904UG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure25,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure24,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure31,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure33,6 mm
a - Position Point Application Charges12,8 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,75 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile41100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse30100 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,186 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE34,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE35,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image