Roulements à billes à contact oblique haute précision

7905UCG/GNP42U3G - NTN

7905UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure30,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure29,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure36,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,6 mm
a - Position Point Application Charges9 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,05 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,75 kN
f0 - Coefficient15.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile56000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse35000 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,049 kN
Rigidité axiale36,2 N/µm
Rigidité radiale197,1 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE40,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image