• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7907UADG/GLP42U3G - NTN

7907UADG/GLP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure41,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure39,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure48,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure51,7 mm
a - Position Point Application Charges15,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,07 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique14,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique9,75 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile36400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse22600 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,039 kN
Rigidité axiale67,4 N/µm
Rigidité radiale148,9 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE52,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image