Roulements à billes à contact oblique haute précision

7909UADG/GNP42 - NTN

7909UADG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure52,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure50,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure60,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure64 mm
a - Position Point Application Charges19,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique18,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,1 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile29000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18000 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,167 kN
Rigidité axiale127,3 N/µm
Rigidité radiale269,5 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image