• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7912UADG/GNP42 - NTN

7912UADG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure66,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure76,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure80 mm
a - Position Point Application Charges23,5 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,1 kN
f0 - Coefficient16.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,196 kN
Rigidité axiale160,5 N/µm
Rigidité radiale340 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE80,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image