• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7913UCG/GNP42U3G - NTN

7913UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure73,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure71,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure81,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure85,1 mm
a - Position Point Application Charges16,9 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,2 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15100 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,127 kN
Rigidité axiale72,6 N/µm
Rigidité radiale410 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI70,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE84,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE85,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image