Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butée complète

81102T2 - NTN

81102T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS15 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS28 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS28 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS16 mm
T - Hauteur de butée9 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants3,5 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau15 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Référence cage à rouleauxK81102T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81102
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81102
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux25 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux17,2 mm
Masse0,026 kg
Poids cage à rouleaux0,006 kg
Poids rondelle d'appui WS0,01 kg
Poids rondelle d'appui GS0,01 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique12,2 kN
C0a - Capacité charge axiale statique26,8 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue3,25 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI25 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE18 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm