Butée complète

81115T2 - NTN

81115T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS75 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS100 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS100 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS77 mm
T - Hauteur de butée19 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants7,5 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau75 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux100 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence cage à rouleauxK81115T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81115
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81115
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux95,1 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux78,7 mm
Masse0,425 kg
Poids cage à rouleaux0,115 kg
Poids rondelle d'appui WS0,155 kg
Poids rondelle d'appui GS0,155 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique78 kN
C0a - Capacité charge axiale statique268 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue32,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse680 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI95 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE80 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm