Butée complète

81120T2 - NTN

81120T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS100 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS135 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS135 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS102 mm
T - Hauteur de butée25 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants11 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau100 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux135 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence cage à rouleauxK81120T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81120
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81120
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux128,7 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux105,1 mm
Masse1 kg
Poids cage à rouleaux0,3 kg
Poids rondelle d'appui WS0,35 kg
Poids rondelle d'appui GS0,35 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique158 kN
C0a - Capacité charge axiale statique555 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue65 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI128 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE106 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm