Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butée complète

81130 - NTN

81130

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS150 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS190 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS188 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS152 mm
T - Hauteur de butée31 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants12 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau150 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux190 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence cage à rouleauxK81130
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81130
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81130
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux182,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux157,7 mm
Masse2,07 kg
Poids cage à rouleaux0,47 kg
Poids rondelle d'appui WS0,8 kg
Poids rondelle d'appui GS0,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique214 kN
C0a - Capacité charge axiale statique870 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue90,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse350 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI182 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE157 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm