Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butée complète

81206T2 - NTN

81206T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS30 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS52 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS52 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS32 mm
T - Hauteur de butée16 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants7,5 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau30 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux52 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Référence cage à rouleauxK81206T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81206
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81206
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux49 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux32,8 mm
Masse0,14 kg
Poids cage à rouleaux0,05 kg
Poids rondelle d'appui WS0,045 kg
Poids rondelle d'appui GS0,045 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique53 kN
C0a - Capacité charge axiale statique129 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue15,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE33 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm