Butée complète

81208T2 - NTN

81208T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS40 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS68 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS68 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS42 mm
T - Hauteur de butée19 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants9 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau40 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence cage à rouleauxK81208T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81208
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81208
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux62,9 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux43,7 mm
Masse0,265 kg
Poids cage à rouleaux0,085 kg
Poids rondelle d'appui WS0,09 kg
Poids rondelle d'appui GS0,09 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique74,5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique190 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue23,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm