Butée complète

81209T2 - NTN

81209T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS45 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS73 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS73 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS47 mm
T - Hauteur de butée20 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants9 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau45 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux73 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Référence cage à rouleauxK81209T2
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81209
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81209
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux68 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux48,8 mm
Masse0,31 kg
Poids cage à rouleaux0,1 kg
Poids rondelle d'appui WS0,105 kg
Poids rondelle d'appui GS0,105 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique82 kN
C0a - Capacité charge axiale statique222 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue27 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI68 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE49 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm