Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 60 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 95 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 95 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 62 mm |
| T - Hauteur de butée | 26 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 11 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 60 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 95 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Référence cage à rouleaux | K81212T2 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81212 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81212 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 88,4 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 64,9 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,2 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,23 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,23 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 126 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 365 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 44,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 780 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 88 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 66 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |