Butée complète

81222 - NTN

81222

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS110 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS160 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS160 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS113 mm
T - Hauteur de butée38 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants15 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau110 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux160 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence cage à rouleauxK81222
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81222
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81222
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux150 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux119,2 mm
Masse2,45 kg
Poids cage à rouleaux0,685 kg
Poids rondelle d'appui WS0,88 kg
Poids rondelle d'appui GS0,88 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique258 kN
C0a - Capacité charge axiale statique885 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue98,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse450 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI149 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE119 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm