Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butée complète

81224 - NTN

81224

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS120 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS170 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS170 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS123 mm
T - Hauteur de butée39 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants15 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau120 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux170 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence cage à rouleauxK81224
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81224
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81224
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux160 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux129,2 mm
Masse2,69 kg
Poids cage à rouleaux0,73 kg
Poids rondelle d'appui WS0,98 kg
Poids rondelle d'appui GS0,98 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique264 kN
C0a - Capacité charge axiale statique930 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue101 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse430 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI159 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm