Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 874
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 55 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 120 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 120 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 57 mm |
| T - Hauteur de butée | 29 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 8 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 55 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 120 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Référence cage à rouleaux | K87411 |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS87411 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS87411 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 116 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 66 mm |
| Masse | 1,77 kg |
| Poids cage à rouleaux | 0,3 kg |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,74 kg |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,74 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 186 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 800 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 650 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 117 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 65 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1,5 mm |