Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS 50 mm D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS 95 mm d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS 95 mm D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS 52 mm T - Hauteur de butée 27 mm Dw - Diamètre des Corps Roulants 8 mm Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau 50 mm Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux 95 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Référence cage à rouleaux K89310 Référence rondelle d'appui (BI) WS WS89310 Référence rondelle d'appui (BE) GS GS89310 Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux 90,4 mm Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux 58 mm Masse 0,94 kg Poids cage à rouleaux 0,18 kg Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 125 kN C0a - Capacité charge axiale statique 445 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 54 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 90 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 58 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 1 mm