Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS 85 mm D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS 150 mm d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS 150 mm D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS 88 mm T - Hauteur de butée 39 mm Dw - Diamètre des Corps Roulants 12 mm Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau 85 mm Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux 150 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Référence cage à rouleaux K89317 Référence rondelle d'appui (BI) WS WS89317 Référence rondelle d'appui (BE) GS GS89317 Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux 144,2 mm Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux 95,8 mm Masse 3,14 kg Poids cage à rouleaux 0,59 kg Poids rondelle d'appui WS 1,28 kg Poids rondelle d'appui GS 1,28 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 281 kN C0a - Capacité charge axiale statique 1100 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 128 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 144 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 96 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 1,5 mm