Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

8Q-NK68/35RV2+1R60X68X35C3 - NTN

8Q-NK68/35RV2+1R60X68X35C3

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur82 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
s - Déport axial max1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence bague intérieure1R60X68X35
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,551 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique63 kN
C0r - Capacité charge statique139 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI64 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm