• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

AB.12076 - SNR

Référence AB.12076

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.12076

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm
Diamètre interieur 1 (roue)40 mm
Largeur 1 (roue)25 mm
Poids0,698 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen3326-28Peugeot, Citroen3326-50Peugeot3326-52Citroen, Peugeot9403221108

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC25C2506/1987 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitCitroenC25C2508/1990 => 01/1994Train arrièreDroit,GaucheCitroenC25C25 106/1988 => 01/1994Train arrièreDroitCitroenC25C25 206/1988 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeot50450407/1971 => 11/2000Train arrièreDroitPeugeot50450406/1980 => 08/1993Train arrièreDroit,GauchePeugeot50550506/1981 => 05/1989Train arrièreDroit,GauchePeugeot505505 106/1981 => 06/1988Train arrièreDroitPeugeot505505 206/1981 => 11/1988Train arrièreDroitPeugeotJ5J508/1990 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitPeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990Train arrièreDroitPeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994Train arrièreDroitPeugeotM26M2608/1990 => 01/1994Train arrièreGauche,DroitVolvoV70V7006/1987 => 07/1990Train arrièreGauche,Droit