Roulements de boîte de vitesse VL

AB.12179 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.12179

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)16 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)28 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)62 mm
Code boite de vitesseC503
Poids0,188 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat5999437Fiat60800240

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15515510/1991 => 04/1994Train avantDroitAlfa Romeo16416406/1987 => 04/1994Train avantDroitAlfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 04/1994Train avantDroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 04/1994Train avantDroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 04/1994Train avantDroitCitroenC25C2510/1981 => 04/1994Train avantDroitCitroenC25C25 110/1981 => 04/1994Train avantDroitCitroenC25C25 206/1983 => 04/1994Train avantDroitFiatTempraTEMPRA 102/1993 => 04/1994Train avantDroitFiatTempraTEMPRA 202/1993 => 04/1994Train avantDroitLanciaDEDRADEDRA11/1990 => 04/1994Train avantDroitLanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988Train avantDroitLanciaDELTADELTA I03/1986 => 04/1994Train avantDroitLanciaDELTADELTA II11/1994 => 04/1994Train avantDroitLanciaDELTADELTA III06/2008 => 04/1994Train avantDroitLanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 04/1994Train avantDroitLanciaTHEMATHEMA09/1988 => 04/1994Train avantDroitLanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 04/1994Train avantDroit