• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

AB.12533.S01 - SNR

Référence AB.12533.S01

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • AB.12533 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.12533.S01

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,23 kg
Diamètre interieur 124 mm
Largeur 117 mm
Diamètre extérieur 162 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46794118

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010Train avant-Fiat500500 II06/2007 => 05/2012Train avant-FiatALBEAALBEA03/2002 => 11/2006Train avant-FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBRAVOBRAVO I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009Train avant-FiatCINQUECENTOCINQUECENTO09/1994 => 01/1998Train avant-FiatDOBLODOBLO I09/2000 => 12/2010Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011Train avant-FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011Train avant-FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avant-FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatPALIOPALIO05/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatPALIOPALIO 102/2001 => 08/2002Train avant-FiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010Train avant-FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avant-FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avant-FiatSEICENTOSEICENTO02/1998 => 07/2005Train avant-FiatSIENASIENA03/2002 => 11/2006Train avantDroitFiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avant-FiatUNOUNO 109/1989 => 11/1993Train avant-FiatUNOUNO 209/1989 => 11/2010Train avant-LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012Train avant-LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avant-LanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avant-LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995Train avant-LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train avant-LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => Train avant-LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => Train avant-