• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

AB.41376.Y.S04 - SNR

Référence AB.41376.Y.S04

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace les références suivantes :
  • AB.41376.S01 - SNR
  • AB.41376.S02 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • AB.41376.Y.S04

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)59 mm
Code boite de vitesseJR5
Poids0,196 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32203-00Q0ARenault322754793RRenault82 00 324 371Renault82 00 324 639Renault82 00 324 730Renault82 00 371 151Renault8200324370Renault8200471327

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009Train avantDroitDaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantDroitDaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005Train avantDroitNissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012Train avant-NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014Train avant-NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train avant-NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011Train avant-NissanMICRA IVMICRA IV06/2010 => 05/2013Train avant-NissanMICRAMicra05/2005 => 12/2006Train avantDroitNissanNOTENOTE08/2005 => 03/2009Train avantDroitNissanNOTENOTE I08/2005 => 05/2012Train avant-NissanNOTENOTE II07/2013 => Train avant-NissanNV200NV20007/2009 => 06/2010Train avant-NissanNV200NV20006/2010 => Train avantDroitNissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => Train avantDroitNissanQASHQAIQASHQAI I02/2007 => 10/2013Train avant-NissanTIIDATIIDA02/2007 => 11/2011Train avant-RenaultCLIOCLIO12/2000 => 09/2012Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/2000 => 11/2012Train avantDroitRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantDroitRenaultKANGOOKANGOO11/1999 => 09/2008Train avantDroitRenaultKANGOOKANGOO I08/1997 => 05/2009Train avantDroitRenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 03/2013Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II09/2003 => 08/2007Train avantDroitRenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE08/2003 => 11/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II03/2003 => 06/2009Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantDroitRenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantDroitRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 09/2012Train avantDroitRenaultSCENICSCENIC04/2003 => 10/2009Train avantDroitRenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 06/2008Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012Train avantDroitRenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012Train avantDroitRenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011Train avantDroit