Ce produit remplace les références suivantes :
- AB41658YS05 - SNR
- AB.41658.Y.S04 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de boîte de vitesse vl
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,415 kg |
| Diamètre interieur 1 | 28 mm |
| Largeur 2 | 27 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 72 mm |
| Largeur 1 | 16 mm |
| Diamètre extérieur 2 | 78 mm |