AC1020
Cet appareil mobile permet de vidanger, contrôler l'étanchéité, nettoyer, créer le vide pour purger le circuit de refroidissement et le remplir, grâce à son système venturi couplé à un manomètre. Assure une intervention écologique puisque le liquide usagé du circuit de refroidissement est récupéré en quasi-totalité; permettant à l'utilisateur de démonter n'importe quel organe moteur sans écoulement de liquide de refroidissement.
Intervention rapide. Aucune pollution des sols.
Caractéristiques :
• 2 cuves indépendantes de 15 litres permettent de stocker le liquide pollué et le liquide neuf
• 2 manomètres de contrôle des cuves
• branchement sur le vase d’expansion via un adaptateur conique
• 3 tubes plongeur différente longueur
• 4 roues pivotantes
• poids : 43kg
Fonctions :
• extraction liquide usagé
• dépression
• remplissage liquide neuf
• vidange cuve liquide usagé
• vidange cuve liquide neuf
Options :
• AC1022 : adaptateur vidange circuit de refroidissement par gravité
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 55 kg |
Longueur 1 | 610 mm |
Hauteur | 430 mm |
Largeur 1 | 1350 mm |
Années de garantie | 2 |