• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

APPAREIL REMPLACEMENT/VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT - CLA

APPAREIL REMPLACEMENT/VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT - CLA

Appareil de vidange

AC1020

Cet appareil mobile permet de vidanger, contrôler l'étanchéité, nettoyer, créer le vide pour purger le circuit de refroidissement et le remplir, grâce à son système venturi couplé à un manomètre. Assure une intervention écologique puisque le liquide usagé du circuit de refroidissement est récupéré en quasi-totalité; permettant à l'utilisateur de démonter n'importe quel organe moteur sans écoulement de liquide de refroidissement.

Intervention rapide. Aucune pollution des sols.

 

Caractéristiques :

• 2 cuves indépendantes de 15 litres permettent de stocker le liquide pollué et le liquide neuf

• 2 manomètres de contrôle des cuves

• branchement sur le vase d’expansion via un adaptateur conique

• 3 tubes plongeur différente longueur

• 4 roues pivotantes

• poids : 43kg

 

Fonctions :

• extraction liquide usagé

• dépression

• remplissage liquide neuf

• vidange cuve liquide usagé

• vidange cuve liquide neuf

Options :

• AC1022 : adaptateur vidange circuit de refroidissement par gravité

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 1610 mm
Hauteur430 mm
Largeur 11350 mm
Années de garantie2
Poids6,5 kg