• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

CONTROLEUR ELECTRONIQUE TENSION COURROIES "HERTZ" - CLA

CONTROLEUR ELECTRONIQUE TENSION COURROIES "HERTZ"

CONTROLEUR ELECTRONIQUE TENSION COURROIES "HERTZ" - CLA

Outillage Powertrain

AC5099

Mesure la valeur de tension en Hertz de toutes les courroies de distribution et d'accessoires.

2 micros : peut être utilisé dans un environnement bruyant.

 

Caractéristiques :

• multimarques

• plage de mesure 30 à 520Hz

• précision ± 1Hz de 0 à 100Hz et 1% si > 100Hz

• alimentation pile 9V

• t. moyen opé. 30 sec maxi

• autonomie 50h d'utilisation

• arrêt automatique au bout de 120 sec

• catalogue données constructeur SA 5099 fourni

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Années de garantie2
Poids1,2 kg