Une gamme dédiée, un savoir-faire sans précédent pour les ROULEMENTS DE COMPRESSEURS DE CLIMATISATION à destination du marché de la rechange.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,131 kg |
| Diamètre interieur 1 | 35 mm |
| Largeur 1 | 22 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 52 mm |
| Compresseur de climatisation | 10PA17C - 10PA17J - SD6V12 - SD709 - SD7C16 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD7V16 |