Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AH2236G - SNR

AH2236G

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon170 mm
d - Diamètre Intérieur180 mm
B1 - Longueur du manchon105 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage110 mm
G - Désignation du filetageM190X3
lG - Longueur du filetage du manchon17 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile-
Masse3,32 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22236
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM38
Référence de l'organe de blocage associéMB34
Référence de l'écrouKM34
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV38 EBF