Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 40 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 44 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 47 mm |
| G - Désignation du filetage | M50X1.5 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 7 mm |
| Masse | 0,16 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22309, 2309 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM10 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB8 |
| Référence de l'écrou | KM8 |