Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 160 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 170 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 146 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 152 mm |
| G - Désignation du filetage | M180X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 24 mm |
| Masse | 4,85 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22334 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM36 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB32 |
| Référence de l'écrou | KM32 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV36 EBF |