Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AH24038 - SNR

AH24038

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon180 mm
d - Diamètre Intérieur190 mm
B1 - Longueur du manchon118 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage131 mm
G - Désignation du filetageM200X3
lG - Longueur du filetage du manchon18 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile-
Masse3,46 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé24038
Type d'alésageConique 1:30
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM40
Référence de l'organe de blocage associéMB36
Référence de l'écrouKM36
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV40 EBF