Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 190 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 200 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 158 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 171 mm |
| G - Désignation du filetage | Tr210X4 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 18 mm |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | - |
| Masse | 5,1 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 24140 |
| Type d'alésage | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | HM42T |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB38 |
| Référence de l'écrou | KM38 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV42 EBF |