Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 180 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 190 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 96 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 102 mm |
| G - Désignation du filetage | M200X3 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 18 mm |
| Masse | 3,28 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 23038 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM40 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB36 |
| Référence de l'écrou | KM36 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV40 EBF |