Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 35 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 29 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 32 mm |
| G - Désignation du filetage | M45X1.5 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 6 mm |
| Masse | 0,09 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM9 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB7 |
| Référence de l'écrou | KM7 |