Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 40 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 31 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 34 mm |
| G - Désignation du filetage | M50X1.5 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 6 mm |
| Masse | 0,11 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21309, 22209, 1309, 2209 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM10 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB8 |
| Référence de l'écrou | KM8 |