Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 75 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 80 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 71 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 75 mm |
| G - Désignation du filetage | M90X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 12 mm |
| Masse | 0,6 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22316, 2316 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM18 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB15 |
| Référence de l'écrou | KM15 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV18 EBF |