Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 120 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 130 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 67 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 71 mm |
| G - Désignation du filetage | M140X2 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 14 mm |
| Masse | 1,398 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 23026 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | KM28 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MB24 |
| Référence de l'écrou | KM24 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV28 EBF |