Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 45 mm d - Diamètre Intérieur 50 mm B1 - Longueur du manchon 35 mm B4 - Longueur hors tout de démontage 38 mm G - Désignation du filetage M55X2 lG - Longueur du filetage du manchon 7 mm Masse 0,14 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 21310, 22210, 1310, 2210 Type d'alésage Conique 1:12
CROSS SELLING Référence de l'écrou associé KM11 Référence de l'organe de blocage associé MB9 Référence de l'écrou KM9 Référence de l'écrou hydraulique associé HMV11 EBF