Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AHX3222/100G - SNR

AHX3222/100G

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon100 mm
d - Diamètre Intérieur110 mm
B1 - Longueur du manchon82 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage86 mm
G - Désignation du filetageM120X2
lG - Longueur du filetage du manchon11 mm
Masse1,467 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23222
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéKM24
Référence de l'organe de blocage associéMB21
Référence de l'écrouKM21
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV24 EBF